Homologación
Aplicación
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 895 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 335 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 195 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 335 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 615 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 895 mm, diámetro 35 mm, Conector enchufable M12, giratoria, Atenuación, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 195 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 89 °/97 °, temperatura de color 5000 K, longitud 615 mm, diámetro 25 mm, Conector enchufable M12, giratoria
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 95 °/105 °, temperatura de color 6200 K, longitud 196 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 95 °/105 °, temperatura de color 6200 K, longitud 336 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje
"$pageName" en