Lista de productos iluminación de máquina PLD

Filtro

25 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Índice de protección

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 196 mm, Longitud de cable de conexión aprox. 3 m, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 336 mm, Longitud de cable de conexión aprox. 3 m, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 616 mm, Longitud de cable de conexión aprox. 3 m, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 896 mm, Longitud de cable de conexión aprox. 3 m, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 95 °/105 °, Temperatura de color 5800 K, Longitud 1176 mm, Longitud de cable de conexión aprox. 3 m, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 190 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 365 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 540 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 85 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 715 mm, Diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
nuevo

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, Índice de protección IP67, Ángulo de emisión 75 °/95 °, Temperatura de color 5000 K, Longitud 370 mm, Diámetro 70 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
25 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380