Lista de productos barras colectoras de conductor neutro

Filtro

6 resultados

Barra colectora del neutro - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Barra colectora del neutro, anchura: 10 mm, altura: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, estañado, longitud: 1000 mm, color: plateado

Precio cliente:

Barra colectora del neutro - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Barra colectora del neutro, anchura: 10 mm, altura: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, estañado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Precio cliente:

Barra colectora del neutro - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Barra colectora del neutro, anchura: 6 mm, altura: 6 mm, material: Cobre, estañado, longitud: 1000 mm, color: plateado

Precio cliente:

Barra de conexión equipotencial - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barra de conexión equipotencial, con enchufes planos partidos de 6,3/2,8 mm, máx. 40 A, de latón estañado, longitud: 1 m

Precio cliente:

Barra colectora del neutro - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Riel angular para alojar el conector de la barra colectora C-NBB

Precio cliente:

Elemento de conexión - C-NBB - 3062883

Conector de barra colectora para fijar la barra colectora con el riel angular NLS 3/10 AV 134/134

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380