Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Número de conexiones
Color
Sección máxima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con diodo 1N4007, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de resorte de doble piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de resorte de doble piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de resorte de doble piso, con empalmadores de potencial, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en