Homologación
Tipo de carril portante
Tipo de conexión
Número de conexiones
Color
Sección mínima (rígido)
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Corriente asignada
Tensión asignada
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: blanco, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: marrón, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en