Lista de productos: cajas para componentes ME

Filtro

329 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Caja para electrónica - ME 90 UT KMGY - 2200279

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: gris claro, anchura: 67,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Carcasa, Parte superior, color: verde, anchura: 12,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Carcasa, Parte superior, color: verde, anchura: 17,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Carcasa, Parte superior, color: verde, anchura: 22,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Carcasa, Parte superior, color: verde, anchura: 45 mm, longitud: 99 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 22,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 5+2

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Carcasa sin rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 22,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 5+2

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 22,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 10+2

Precio cliente:
329 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380