Homologación
Ancho
Color
Sección máxima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15
Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 15
Borne de tierra Mini, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 15
Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15
Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 15
Borne de tierra Mini, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 15
Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 32,1 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15
Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 32,1 mm, color: azul, clase de montaje: NS 15
Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 32,1 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 15
Borne de tierra Mini, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 32,1 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 15
"$pageName" en