Lista de productos Medición de corrientes de rayo

Filtro

6 resultados

Sistema de medición de corrientes de rayo - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Unidad de evaluación para sistema de monitorización en directo para el registro y la evaluación permanentes de descargas de rayo. Posibilidad de conexión de hasta tres sensores de rayo ópticos.

Precio cliente:

Sistema de medición de corrientes de rayo - LM-S-LS-H - 2800616

Sensor de rayos óptico para sistema de monitorización en directo para el registro y la evaluación permanentes de descargas de rayo. Índice de protección IP67.

Precio cliente:

Cable Patch para fibra óptica - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Cable de fibra óptica preconfeccionado, cable PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, caja metálica Push-Pull SC-RJ/IP67 en BFOC(ST)/IP20, envoltura exterior PVC, sin halógenos, resistente al ozono y los rayos UV, para disposición fija en interiores, longitud variable

Precio cliente:

Sistema de medición de corrientes de rayo - LM-S-C-3LS - 2800617

Módulo O/E para sistema de control a tiempo real para el registro y la valoración permanentes de descargas de rayo.

Precio cliente:

Adaptador de montaje - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adaptador para un montaje fácil y técnicamente correcto del sensor de rayos óptico para medir sobrecorrientes momentáneas de rayo en una pala del rotor de una instalación de energía eólica.

Precio cliente:

Adaptador de montaje - LM-S-UWA - 2907466

Adaptador mural universal para un montaje sencillo y técnicamente correcto de la unidad de evaluación LM-S directamente en la pared/sobre una placa de montaje.

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380