Lista de productos descargador de corrientes de rayo tipo 1 con fusible previo integrado

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - 2907259

Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, PEN).

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-440/25-P - 2907261

Conector de repuesto para los descargadores de corrientes de rayo de la serie de productos FLASHTRAB SEC HYBRID 440, para los tramos L-N y L-PEN.

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM - 2801615

Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, PEN).

Precio cliente:

Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - 2905871

Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-264/25-P - 2905968

Conector de repuesto para los descargadores de corrientes de rayo de la serie de productos FLASHTRAB SEC HYBRID 264, para los tramos L-N y L-PEN.

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380