Homologación
Tipo de carril portante
Tipo de conexión
Color
Sección mínima (rígido)
Sección máxima (rígido)
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Borne de instalación, Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, anchura: 6,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, anchura: 10,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, anchura: 10,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de instalación, Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, anchura: 12,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 25 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, número de conexiones: 15, sección: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, anchura: 17,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en