Homologación
Función
Interfaz de red
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, tipo de protección IP20, para el sistema de SafetyBridge, INTERBUS-Safety y PROFIsafe. El módulo dispone de cuatro entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de ocho entradas digitales seguras con una ocupación de un canal
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para uso en sistemas PROFIsafe. El módulo dispone de 4 entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal.
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, índice de protección: IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal.
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para los sistemas SafetyBridge V3 y el sistema PROFIsafe. El módulo dispone de 8 entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o 16 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal
Módulo de salida de relé descentralizado orientado a la seguridad, índice de protección IP20, para sistemas SafetyBridge, INTERBUS-Safety y PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas de relé seguras con dos contactos cada una.
Módulo digital de salida orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema SafetyBridge-, INTERBUS-Safety y PROFIsafe. Dispone de 4 salidas digitales seguras que, en función de la parametrización, contienen en cada caso una salida de conexión en positivo y otra en negativo.
Módulo de salida digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal
Módulo de salida digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal
Módulo de salida digital orientado a la seguridad, índice de protección IP20, para sistemas SafetyBridge, INTERBUS-Safety y PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal
Módulo de salida digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal
"$pageName" en