Homologación
Clase de montaje
Tipo de conexión
Corriente asignada
Borne de paso, tipo de conexión: Terminal de cable anular, Conexión push-in, anchura: 7 mm, color: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Terminal de cable anular, Conexión push-in, anchura: 8 mm, color: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Terminal de cable anular, Conexión push-in, anchura: 10 mm, color: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en