Lista de productos carcasas

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Modelo de carcasa

Tapa de la carcasa - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON, tapa de carcasa en aluminio, construcción B6, grado de protección IP67, con dos tornillos M3, V2A, dispuestos de forma imperdible, junta y taladro para cordón de retención, para tornillo autorroscante M3

Precio cliente:

Carcasa apilable - DC-B 6-HD-M20-M - 1602041

DUPLICON, carcasa apilable en aluminio para insertos de contactos DUPLICON, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y una rosca para prensaestopas M20 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

Carcasa apilable - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

DUPLICON, carcasa apilable en aluminio para insertos de contactos DUPLICON, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y una rosca para prensaestopas M25 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

Carcasa apilable - DC-B 6-HD-M25/M25-M - 1602070

DUPLICON, carcasa apilable en aluminio para insertos de contactos DUPLICON, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y dos roscas para prensaestopas M25 (sin prensaestopas)

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380