Lista de productos pasarelas y proxys

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



nuevo

Convertidor de interfaces - GW PN/DP 1E/1DB9 - 1108712

PROFINET para pasarela de enlace PROFIBUS DP. Funciona como maestro PROFIBUS DP en la red PROFIBUS y como equipo PROFINET IO en la red PROFINET. Compatible con contenedor FDT/DTM para una configuración sin complicaciones de esclavos PROFIBUS DP.

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL DP/HART - 2316362

Convertidor de protocolos HART a PROFIBUS DP

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL PA/HART - 2316361

Convertidor de protocolos HART a PROFIBUS PA

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL FF/HART - 2316360

Convertidor de protocolos HART a FOUNDATION Fieldbus

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Convertidor de protocolos Modbus/RTU a PROFIBUS DP

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Convertidor de protocolos Modbus/RTU a PROFIBUS PA

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Convertidor de protocolos Modbus/RTU a FOUNDATION Fieldbus

Precio cliente:

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy para PROFINET-RT, proxy PROFIBUS con switch de 4 puertos integrado, empleo solamente con PC WorX

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Módulo de acoplamiento de E/S (gateway) para un sistema INTERBUS y un sistema PROFIBUS DP, 24 V DC, tipo de protección IP20

Precio cliente:

Módulo de acoplamiento - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Módulo de acoplamiento de E/S (gateway) para un sistema PROFIBUS DP, FO y DSUB9, 24 V DC, grado de protección IP20

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380