Lista de productos Bloques de función para energía solar

Filtro

4 resultados

Bloque de función - SOLARWORX - 2403108

SOLARWORX incluye bibliotecas de software para PC WORX especialmente adecuadas para la implementación de proyectos fotovoltaicos. La descarga de bloques de función está disponible.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para bibliotecas de bloques de función. En la documentación podrá consultar los bloques de función que requieren licencia.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 512 MByte con clave de licencia para bibliotecas de bloques de función. En la documentación podrá consultar los bloques de función que requieren licencia.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para una biblioteca de usuarios para la regulación de potencia reactiva (Solarworx).

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380