Lista de productos componentes de bus de campo para PROFIBUS PA

Filtro

18 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Módulo de cable principal - FB-ET - 2316048

Módulo de cable principal para ampliaciones de Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con resistencia de cierre

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-2SP - 2316051

Acoplador de dispositivo para ampliaciones Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA con conexiones para 2 derivaciones de empalme con dispositivos de bus de campo

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-ISO - 2316064

Acoplador de dispositivo para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA. Prepara una conexión FISCO de funcionamiento intrínsecamente seguro para un terminal.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-12SP - 2316310

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 12 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-6SP - 2316307

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 6 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Prensaestopas - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Prensaestopas, M20, para carcasas FB...

Precio cliente:

Prensaestopas - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Tapón, M20, para carcasas FB...

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB, protección contra sobretensiones enchufable para Foundation Fieldbus

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - S-PT-EX-24DC - 2800034

Protección contra sobretensiones para un circuito de señales accionado libre de potencial a tierra en el módulo enroscable del índice de protección IP67 para cabezas de sensor, conexión M20 x 1,5. Comprobado según los tipos de protección en las zonas Ex Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Apto para su empleo en sistema de bus de campo según el concepto FISCO, apto para HART.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

Protección contra sobretensiones para un circuito de señales accionado libre de potencial a tierra en el módulo enroscable del índice de protección IP67 para cabezas de sensor, conexión de 1⁄2 pulgada 14 NPT. Comprobado según los tipos de protección en las zonas Ex Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Apto para su empleo en sistema de bus de campo según el concepto FISCO, apto para HART.

Precio cliente:
18 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380