Lista de productos: cajas de campo HC-ALU

Filtro

33 resultados

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 74 mm, longitud: 100 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 74 mm, longitud: 150 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 74 mm, longitud: 200 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 74 mm, longitud: 1000 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Soporte, Elemento lateral, color: gris, anchura: 77,4 mm, longitud: 15 mm, altura: 36,2 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 98,5 mm, longitud: 100 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 98,5 mm, longitud: 150 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 98,5 mm, longitud: 200 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 98,5 mm, longitud: 1000 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Soporte, Elemento lateral, color: gris, anchura: 101,9 mm, longitud: 15 mm, altura: 36,2 mm

Precio cliente:
33 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380