Lista de productos Acopladores de equipos de campo

Filtro

15 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Acoplador de equipos - FB-8SP - 1026043

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para ocho derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Módulo de cable principal - FB-ET/E - 2316050

Módulo de conexión para acopladores modulares de dispositivos Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con resistencia de cierre

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-2SP/E - 2316052

Acoplador de dispositivos para ampliaciones Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA con conexiones para 2 derivaciones de empalme con dispositivos de bus de campo

Precio cliente:

Placa separadora - FB-MODULAR-PP - 2316061

La placa separadora FB-MODULAR-PP se coloca entre dos acopladores de dispositivo de bus de campo y garantiza aquí la separación necesaria de 50 mm entre las conexiones eléctricas intrínsecamente seguras y las conexiones eléctricas no intrínsecamente seguras. Los acopladores de dispositivo tienen una anchura de 17,5 mm aunque si se agrega una placa separadora es necesario un conector TBUS de 22,5 mm.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Módulo de diagnóstico de campo, instalación predecesora, con conector enchufable lateral

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Módulo de diagnóstico de campo, incl. conector enchufable TBUS

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-6SP - 2316307

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 6 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-12SP - 2316310

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 12 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-8SP ISO - 2316311

Acoplador de dispositivos en entorno de la zona 1 para FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de borne para ocho tomas de derivación para equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-12SP ISO - 2316312

Acoplador de dispositivos en entorno de la zona 1 para FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de borne para 12 tomas de derivación para equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:
15 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380