Lista de productos Cajas de distribuidores de bus de campo

Filtro

11 resultados

nuevo

Caja de bornes - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Caja de distribución de campo de acero inoxidable con diez conexiones para su empleo en una zona Ex. Contiene un acoplador de dispositivos en bloque de 6 vías (FB-6SP) para FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA y tres bornes para carril para cableado troncal (+, –, S).

Precio cliente:
nuevo

Caja de bornes - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Caja de distribución de campo de acero inoxidable con diez conexiones para su empleo en una zona Ex. Contiene un acoplador de dispositivos en bloque de 6 vías (FB-6SP) para FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA. El cable troncal (+, -, S) está conectado con un descargador PLUGTRAB (PT 4+F-BE)

Precio cliente:
nuevo

Caja de bornes - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Caja de distribución de campo de acero inoxidable con 16 conexiones para su empleo en una zona Ex. Contiene un acoplador de dispositivos en bloque de 12 vías (FB-12SP) para FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA. El cable troncal (+, -, S) está conectado con un descargador PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

Precio cliente:
nuevo

Caja de bornes - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Caja de distribución de campo de acero inoxidable con 16 conexiones para su empleo en una zona Ex. Contiene un acoplador de dispositivos en bloque de 12 vías (FB-12SP) para FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA y tres bornes para carril para cableado troncal (+, –, S).

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-15-SS - 2316190

Caja de distribución de acero de ley en campo con 15 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para 12 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-9-SS - 2316213

Caja de distribución de acero de ley en campo con 9 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para 6 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-15-AL - 2316187

Caja de distribución de aluminio en campo con 8 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para hasta 6 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-8-AL - 2316200

Caja de distribución de aluminio en campo con 8 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para hasta 6 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Prensaestopas - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Prensaestopas, M20, para carcasas FB...

Precio cliente:

Prensaestopas - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Tapón, M20, para carcasas FB...

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380