Lista de productos instalación de fibra óptica

Filtro

72 resultados

Conector de fibra óptica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Juego de conectores SC-RJ para fibra PCF, para la autoconfección, compuesto por 2 conectores de montaje rápido dúplex con protección contra doblado, para diámetro de conductor individual de 2,9 mm

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cable de fibra de polímero PROFINET, dúplex 980 μm/1000 μm, versión robusta para el tendido en instalaciones y máquinas fijas, material por metros sin conectores

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Cable de fibra de polímero PROFINET, dúplex 980/1000 μm, ejecución robusta altamente flexible para aplicaciones en cadenas portacables, material por metros sin conector

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Cable de fibra PROFINET PCF, dúplex 200 μm/230 μm, para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, tipo B, revestimiento externo de PVC, material por metros sin conector

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Cable de fibra de polímero, dúplex 980 μm/1000 μm, versión de robustez moderada para el tendido en instalaciones y máquinas fijas, material por metros sin conectores

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Cable de fibra de polímero, dúplex 980 μm/1000 μm, versión robusta para el tendido en instalaciones y máquinas fijas, material por metros sin conectores

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Cable de fibra de polímero, dúplex 980/1000 μm, ejecución robusta altamente flexible para aplicaciones de cadenas de arrastre, material por metro sin conector

Precio cliente:

Herramienta de confeccionado - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Herramienta para grietas de fibra para fibra PCF, esquema de enchufes: F-SMA para confeccionar enchufes F-SMA de montaje rápido, para la ampliación del PSM-PCF-KONFTOOL...

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Cable reforzado con fibras de vidrio, dúplex 50 μm/125 μm, material por metros sin conectores, para la disposición en instalaciones y máquinas fijas

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Cable de fibra de vidrio, dúplex 50/125 μm, material por metro sin conector, para montaje exterior

Precio cliente:
72 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380