Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: blanco, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: negro/amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en