Homologación
Señal de entrada
Indicador de procesos Ex-I multifuncional en la carcasa integrada en el panel para la supervisión y representación de valores de medición analógicos. Las entradas universales permiten la conexión de corriente, tensión, RTDs y TCs. Dos salidas de inversores de relé y una salida analógica.
Indicador de procesos Ex-i multifuncional en la carcasa de campo para la supervisión y representación de valores de medición analógicos. Las entradas universales permiten la conexión de corriente, tensión, RTDs y TCs. Dos salidas de inversores de relé y una salida analógica.
Adaptador para programación con interfaz USB y puerto T, 2,4 m para programación de módulos FA MCR-..., MCR-...-LP-... y MCR-...-HT-...
Indicador de proceso alimentado por bucle de salida con comunicación HART para el montaje en armario de control
Indicador de procesos alimentado por bucle de salida con seguridad intrínseca con comunicación HARTR en caja de campo, se puede emplear hasta la zona 1.
Resistencia de comunicación HARTR, 250 Ω, en combinación con indicador digital 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP o 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
Juego para montaje en tubo para el indicador de procesos con alimentación en bucle de salida en la caja de campo FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.
Juego de montaje en tubo para las indicaciones de procesos multifuncionales FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) y FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). También se puede utilizar para un montaje mural simplificado.
Con el bastidor de montaje sobre carril es posible montar una pantalla sobre un carril, p. ej. en el armario de control. El bastidor de montaje sobre carril puede utilizarse con las siguientes indicaciones digitales: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
"$pageName" en