Lista de productos Carcasas vacías Ex con puerta

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de bornes - C PX A 200X200X168 - 0899331

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 200 mm x 200 mm x 171 mm, tipo de cierre: Puerta, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm, Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm

Precio cliente:

Caja de bornes - C PX A 200X300X168 - 0899332

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 300 mm x 200 mm x 171 mm, tipo de cierre: Puerta, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm, Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm

Precio cliente:

Caja de bornes - C PX A 405X305X202 - 0899333

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 305 mm x 405 mm x 202 mm, tipo de cierre: Puerta, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm, Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm

Precio cliente:

Caja de bornes - C PX A 605X405X252 - 0899334

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 405 mm x 605 mm x 252 mm, tipo de cierre: Puerta, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm, Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380