Profundidad
Altura
Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 81 mm x 81 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada
Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 121 mm x 121 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada
Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 161 mm x 161 mm x 93 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada
Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 200 mm x 200 mm x 125 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada
"$pageName" en