Lista de productos Placas de paso para cables

Filtro

11 resultados

nuevo

Placas para el paso de cables - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Placas para el paso de cables, número de conductores: 25, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 20 mm, diámetro exterior del cable: 3x 3 mm ... 6 mm , color: negro

Precio cliente:
nuevo

Placas para el paso de cables - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 18,5 mm, diámetro exterior del cable: 26x 3 mm ... 6 mm , color: negro

Precio cliente:
nuevo

Placas para el paso de cables - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Placas para el paso de cables, número de conductores: 10, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 20 mm, diámetro exterior del cable: 6x 1 mm ... 8 mm , color: negro

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Placas para el paso de cables, número de conductores: 7, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 43 mm, diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm , color: gris

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Placas para el paso de cables, número de conductores: 7, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 43 mm, diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm , color: negro

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , color: gris

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , color: negro

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Placas para el paso de cables, número de conductores: 37, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm , color: gris

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Placas para el paso de cables, número de conductores: 37, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm , color: negro

Precio cliente:

Placa de suelo - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Placa de suelo, con junta, para CES Multigates, con 1 orificio, tornillos de fijación incluidos

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380