Soporte final de montaje rápido para encaje sobre carril NS 15
Soporte final de montaje rápido, clase de combustibilidad V0 según UL 94, para carril simétrico NS 35/7,5 o NS 35/15, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 y KML3L, posibilidad de ubicación para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris
Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris
Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris
Soporte final de montaje rápido para carril simétrico de 35 mm NS 35/7,5 o NS 35/15, equipable con tira Zack ZB 8 y ZB 8/27, marcador de regletas de bornes KLM 2 y KLM, anchura: 9,5 mm, color: blanco
Soporte final, anchura: 9,5 mm, altura: 35,3 mm, material: PA, longitud: 50,5 mm, Montaje sobre carril NS 32 o NS 35, color: gris
Soporte final, para el apoyo final de los bornes de doble piso y de tres pisos, anchura: 10 mm, color: Gris
Soporte final, para el apoyo de UKH 50 hasta UKH 240, se desliza sobre el carril NS 32 y se sujeta con 2 tornillos, anchura: 10 mm, color: Aluminio
Soporte final, para el apoyo de UKH 50 hasta UKH 240, se desliza sobre el carril NS 35 y se sujeta con 2 tornillos, anchura: 10 mm, color: Aluminio
"$pageName" en