Lista de productos Carcasas vacías con tapa

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de bornes - E PE A 55X55X37 - 0899335

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 55X55X59 - 0899336

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X80X56 - 0899337

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X80X75 - 0899338

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X110X56 - 0899339

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X110X75 - 0899340

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X160X56 - 0899341

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X160X75 - 0899342

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X190X56 - 0899343

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PE A 75X190X75 - 0899344

Caja de bornes, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:
27 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380