Lista de productos Accesorios EVO

Filtro

12 resultados

Adaptador - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

Adaptador de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas EVO D, para conexiones por tornillo completas M25.

Precio cliente:

Adaptador - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

Adaptador de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas EVO D, para conexiones por tornillo completas Pg16.

Precio cliente:

Adaptador - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

Adaptador de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas EVO D, para conexiones por tornillo NPT 3/4".

Precio cliente:

Junta perfilada - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B6, conductiva

Precio cliente:

Junta perfilada - HC-B10-SP-CBK - 1411479

Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B10, conductiva

Precio cliente:

Junta perfilada - HC-B16-SP-CBK - 1411480

Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B16, conductiva

Precio cliente:

Junta perfilada - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Junta perfilada para caja de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B24, conductiva

Precio cliente:

Junta plana - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B6, conductiva

Precio cliente:

Junta plana - HC-B10-SG-CBK - 1411484

Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B10, conductiva

Precio cliente:

Junta plana - HC-B16-SG-CBK - 1411485

Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON, HC-STA....AL, construcción B16, conductiva

Precio cliente:
12 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380