Tapa protectora, índice de protección: IP67, material: PA, color: negro
Carcasa aérea con recubrimiento CEM y junta eléctricamente conductora, con entrada de cable métrica, tornillos de bloqueo con cabeza cilíndrica, construcción 2
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra de vidrio unimodo 9/125 μm, conector: B-FOC (ST)/B-FOC (ST), grado de protección: IP20, para la disposición en canaletas de cables o armarios de control, longitud: 10 m
Contacto crimpado, Familia de artículos: PRC, Contacto engastado, sección máx. de conductor: 2,5 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. Recomendación de crimpado: engaste el conductor según
DIN EN 60352‐2 con el contacto crimpado.
Contacto crimpado, Familia de artículos: PRC, Contacto engastado, sección máx. de conductor: 4 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. Engaste el conductor según
DIN EN 60352‐2 con el contacto crimpado
Contacto crimpado, Familia de artículos: PRC, Contacto engastado, sección máx. de conductor: 6 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. Engaste el conductor según
DIN EN 60352‐2 con el contacto crimpado
Acoplamiento de potencia y datos multipuerto: para el cableado PROFINET pasivo en robots, incl. pie de montaje.
Caja de empalme, construcción: Módulo Patch para rack de 19", índice de protección: IP20, material: Chapa de acero, tipo de conexión: Empalme, tamaño de carcasa: 1, color: gris luminoso RAL 7035
Caja de empalme, índice de protección: IP20, material: Chapa de acero, tipo de conexión: Empalme, tamaño de carcasa: 1, color: gris luminoso RAL 7035
Caja de empalme, construcción: Módulo Patch para rack de 19", índice de protección: IP20, material: Chapa de acero, tipo de conexión: Empalme, tamaño de carcasa: 1, color: gris luminoso RAL 7035
"$pageName" en