Caja de sensores/actuadores, aplicación: Industria alimentaria, tipo de conexión: Conector hembra M12 Acero inoxidable, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no
Caja de sensores/actuadores, conector hembra M12, 8 puestos enchufables, 5 polos, dotación doble, indicador de estado: sí, pnp, conexión de cable principal: conexión fija de 180°, PVC, longitud de cable: 10 m, apantallamiento: no
"$pageName" en