Homologación
Hembra de montaje incorporado, apantallada, 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 1 m, 4 x 0.34 mm²
Hembra de montaje incorporado, apantallada, 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 2 m, 4 x 0.34 mm²
Hembra de montaje incorporado, apantallada, 5 polos, M12, codificada A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de 1 m, 5 x 0,34 mm²
Hembra de montaje incorporado, apantallada, 5 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 2 m, 5 x 0.34 mm²
Hembra de montaje incorporado, apantallada, 8 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 2 m, 8 x 0,25 mm²
Hembra de montaje incorporado, apantallada, 8 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 1 m, 8 x 0,25 mm²
Macho de montaje incorporado, apantallado, 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 2 m, 4 x 0,34 mm²
Macho de montaje incorporado, apantallado, 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 1 m, 4 x 0.34 mm²
Macho de montaje incorporado, apantallado, 5 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 1 m, 5 x 0.34 mm²
Macho de montaje incorporado, apantallado, 5 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 2 m, 5 x 0.34 mm²
"$pageName" en