Lista de productos Registradores de datos

Filtro

1 resultados

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 2 GByte, con clave de licencia y aplicación EMlog para su uso con un controlador Inline ILC 191 ME/AN. La aplicación Emlog sirve para leer equipos de medición mediante impulsos, valores analógicos, Modbus/RTU. Con la interfaz basada en web pueden configurarse los canales/equipos y la conexión a un sistema de orden superior.

Precio cliente:
1 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380