Homologación
Tipo de señal
Longitud de cable
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable.
Diseño, cabecera 1
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 2 en el cable.
Categoría
Velocidad de transmisión
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Conector enchufable sin apantallar
Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector acodado M12 / IP67, codificación: A, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector acodado M12 / IP67, codificación: A, a Hembra acodado M12 / IP67, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
"$pageName" en