Lista de productos Marcos de montaje para carril

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Marco de montaje para conectores - HC-CIF-B06-HFWL-PL - 1424334

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, para insertos de contactos de la construcción B6

Precio cliente:

Marco de montaje para conectores - HC-CIF-B10-HFWL-PL - 1424335

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, para insertos de contactos de la construcción B10

Precio cliente:

Marco de montaje para conectores - HC-CIF-B16-HFWL-PL - 1424336

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, para insertos de contactos de la construcción B16

Precio cliente:

Marco de montaje para conectores - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, para insertos de contactos de la construcción B24

Precio cliente:

Marco de montaje para conectores - HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 1424338

Marco de montaje para conectores, construcción: B6 - B24, Para insertos de contactos

Precio cliente:

Soporte adaptador - HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - 1424340

Soporte adaptador, construcción: D15

Precio cliente:

Soporte adaptador - HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - 1424341

Soporte adaptador, construcción: D25

Precio cliente:

Elemento de conexión - HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - 1424342

Elemento de conexión, construcción: B6 - B24

Precio cliente:

Marco de montaje para conectores - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, parte superior para brida transversal, para partes inferiores con brida transversal HC-CIF...BFWD.. o partes inferiores HC-CIF...BFFD.., para insertos de contactos de la construcción B10, con tornillos M4 con cabeza de hexágono interior 3 mm, para carriles simétricos NS35/7,5

Precio cliente:

Marco de montaje para conectores - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, parte superior para brida transversal, para partes inferiores con brida transversal HC-CIF...BFWD.. o para partes inferiores HC-CIF...BFFD.., para dos insertos de contactos de la construcción B6, con tornillos M4 con cabeza de hexágono interior 3 mm, para carriles simétricos NS35/7,5

Precio cliente:
21 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380