Lista de productos Cables de carga DC para postes de carga rápida

Filtro

117 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE_DC_CHARGECABLE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-4,0M6,0ESBK11 - 1236539

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11 - 1106637

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-6,0M6,0ESBK11 - 1236824

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 6 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-7,0M6,0ESBK11 - 1236966

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 7 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 - 1236797

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - 1106633

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-6,0M16ESBK11 - 1236973

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 6 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 - 1236825

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 7 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-gris, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), D-Line 1.0, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 2,5 m, negro, recto

Precio cliente:

Cables de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-3,0M16ESBK00 - 1628094

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-gris, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), D-Line 1.0, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 3 m, negro, recto

Precio cliente:
117 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380