Corriente asignada primaria
Potencia asignada
Homologación
Med. de conductor redondo
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 150 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 3,75 VA
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 200 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 5 VA
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 250 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 7,5 VA
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 300 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 500 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 15 VA
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 600 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 15 VA
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 750 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 1500 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 15 VA
Convertidor corriente tubo incorporado, corriente primaria 50 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 1,25 VA
Convertidor corriente tubo incorporado, corriente primaria 100 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 2,5 VA
"$pageName" en