Homologación
Rango de corriente de entrada
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...100 A, tensión de salida 0... (5) 10 V
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...200 A, tensión de salida 0... (5) 10 V
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...100 A, salida Loop-powered con 4...20 mA
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...200 A, salida Loop-powered con 4...20 mA
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...400 A, salida Loop-powered con 4...20 mA
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...400 A, tensión de salida 0... (5) 10 V
"$pageName" en