Lista de productos perfiles cobertores

Filtro

66 resultados

Perfil cobertor - AP 2 METER - 5022627

Perfil cobertor, para tapar regletas de bornes, se encaja en los soportes para cobertor AP 2-TU, rotulable con tiras de rotulación AP-ES. En los extremos y a unas distancias de aprox. 40 cm tiene que insertarse un soporte para cobertor. Longitud de suministro: 1 m

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP 2 CM - 5022889

Perfil cobertor, para tapar regletas de bornes, se encaja en los soportes para cobertor AP 2-TU, rotulable con tiras de rotulación AP-ES. En los extremos, y a unas distancias de aprox. 40 cm, debe insertarse un soporte para perfil cobertor. Longitud máx. de suministro: según indicaciones cliente

Precio cliente:

Soporte para perfil cobertor - AP 2-TU - 5022630

Soporte para perfil cobertor, para montaje sobre carril simétrico NS 32 o NS 35/7,5, para fijación del perfil cobertor AP 2, de 2 mm de grosor

Precio cliente:
nuevo

Soporte para perfil cobertor - AP 2-TU KS - 3034372

Soporte para perfil cobertor precintable, para montaje sobre carril NS 35/7,5 y fijación del perfil cobertor AP 2, con tuerca moleteada de plástico M5, espacio necesario: 2 mm

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP 3 METER - 5022643

Cobertor, para tapar regletas de bornes, se encaja en los soportes AP 3-TU, AP 3-TNS 35, rotulable con tiras de rotulación AP-ES. En los extremos y a unas distancias de aprox. 40 cm tiene que insertarse un soporte para cobertor. Longitud de suministro: 1 m

Precio cliente:

Soporte para perfil cobertor - AP 3-TNS 32 - 5022669

Soporte para perfil cobertor precintable, para montaje sobre carril NS 32 y para fijación del perfil cobertor AP 3, con tuerca moleteada de plástico M5, espacio necesario: 13 mm

Precio cliente:

Soporte para perfil cobertor - AP 3-TNS 35 - 5022672

Soporte para perfil cobertor precintable, para montaje sobre carril NS 35/7,5 y fijación del perfil cobertor AP 3, con tuerca moleteada de plástico M5, espacio necesario: 13 mm

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP 3 CM - 5022876

Perfil cobertor, para tapar regletas de bornes, se encaja en los soportes AP 3-TU, AP 3-TNS 35, rotulable con tiras de rotulación AP-ES. En los extremos, y a unas distancias de aprox. 40 cm, debe insertarse un soporte para perfil cobertor. Longitud de suministro: según indicaciones cliente

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Perfil cobertor, 36 mm de largo, con taladro de fijación

Precio cliente:

Soporte para perfil cobertor - AP 3-TU - 5022656

Soporte para perfil cobertor, para montaje sobre carril simétrico NS 32 o NS 35/7,5, para fijación del perfil cobertor AP 3, de 2 mm de grosor

Precio cliente:
66 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380