Homologación
Tipo de señal
Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar
Diámetro de cable
Codificación
Tensión asignada (IEC)
Material de moleteado
Conectores para datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Hembra de conexión recta M12 Push-Pull, Codificación: D, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Conectores para datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12 Push-Pull, Codificación: D, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión recta M12 Push-Pull, Codificación: A, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12 Push-Pull, Codificación: A, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Conectores para datos, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho recta M12 Push-Pull, Codificación: X, Conexión engastada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 10 mm, sin contactos engastados
Conectores para datos, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 Push-Pull, Codificación: X, Conexión engastada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 10 mm, sin contactos engastados
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Conector macho recta M12 Push-Pull, Codificación: A, Conexión engastada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 Push-Pull, Codificación: A, Conexión engastada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Conectores para datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Conector macho recta M12 Push-Pull, Codificación: D, Conexión engastada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Conectores para datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 Push-Pull, Codificación: D, Conexión engastada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
"$pageName" en