Homologación
Color
Sección del conductor
Punteras en cinta, 0,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, blanco, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.
Punteras en cinta, 0,75 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, gris, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.
Puntera, Dimensiones según DIN 46228-4, con cuello de plástico en el código de color de acuerdo con NF C 63-023:1994-02, para el procesamiento con CRIMPFOX 4 en 1, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: azul, número de tiras: 10, número de manguitos por tira: 50
Punteras en cinta, 1,0 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, rojo, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.
Punteras en cinta, 1,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, negro, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.
Punteras en cinta, 2,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, azul, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 40 manguitos por tira.
Puntera, Dimensiones según DIN 46228-4, con cuello de plástico en el código de color de acuerdo con NF C 63-023:1994-02, para el procesamiento con CRIMPFOX 4 en 1, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: gris, número de tiras: 10, número de manguitos por tira: 40
"$pageName" en