Lista de productos Conectores

Filtro

223 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de señal

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tipo de señal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector enchufable RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Conector enchufable RJ45, IP20, CAT5e, 4 polos, VARAN con técnica de conexión rápida QUICKON, para conductores de 1 y 7 hilos AWG 26 ... 23, para diámetro de cable 4,5 mm ... 8,0 mm, color: gris

Precio cliente:

Inserto de machos RJ45 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Inserto de machos RJ45, CAT6, de 8 polos, apantallado, conexión Pierce IDC, para hilos AWG 27 ... 24, con compensador de tracción

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PA, tipo de conexión: Conexión engastada, sección de conexión: AWG 24- 27, salida de cables: recta, color: gris

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - 1414383

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PA, tipo de conexión: Conexión engastada, sección de conexión: AWG 27- 24, salida de cables: recta, color: gris

Precio cliente:
223 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380