Homologación
Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar
Diámetro de cable
Tensión asignada (IEC)
Construcción
Tipo de conexión
Conector, 5-polos, apantallado, Conector macho recta M12, Codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 5,5 mm ... 8,6 mm
Conector, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión recta M12, Codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 5,5 mm ... 8,6 mm
Conector, Universal, 4-polos, Conector macho recta M12, Codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 6 mm
Conector, Universal, 4-polos, Hembra de conexión recta M12, Codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 6 mm
Conector, Universal, 4-polos, Conector macho recta M12, Codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Conector, Universal, 4-polos, Hembra de conexión recta M12, Codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
"$pageName" en