Lista de productos cubiertas de conexiones

Filtro

39 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SLOT_ASSIGNMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_SLOTS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P - 1453083

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-4/ 8-10,0PUR SCO P - 1453096

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO P - 1453122

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-6/12- 5,0PUR SCO P - 1453148

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - 1453177

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO P - 1453180

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO P - 1453203

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO P - 1453216

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Cubierta de conexiones con conector enchufable integrado, para cajas de sensores/actuadores M12 con rosca de plástico SPEEDCON y conexión por tornillo enchufable, para 4, 6 u 8 puestos enchufables

Precio cliente:

Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO - 1516353

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:
39 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380