Lista de productos Tecnología de conexión para inversores de módulos

Filtro

10 resultados

Herramienta para desbloquear - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Herramienta para desbloquear para línea troncal SUNCLIX micon

Precio cliente:

Repartidor Y - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

Distribuidor en Y AC SUNCLIX micon, 3 polos, IP67, 20 A/5 A, 600 V, línea troncal: 1,15 m, línea de descarga: 0,5 m, incl. capuchones protectores de polvo, variante para Norteamérica

Precio cliente:

Capuchón - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TS - 1706599

Capuchón protector de polvo para línea troncal SUNCLIX micon, lado de acoplamiento, IP40

Precio cliente:

Capuchón - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TP - 1706608

Capuchón protector de polvo para línea troncal SUNCLIX micon, lado del conector, IP40

Precio cliente:

Capuchón - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

Capuchones IP para línea troncal SUNCLIX micon, lado del conector, IP67

Precio cliente:

Cable patch - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

Cable Patch SUNCLIX micon, para prolongar la línea troncal incl. capuchones protectores de polvo, variante para Norteamérica

Precio cliente:

Juego de conectores - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

Set de conectores de alimentación de red SUNCLIX micon para el lado del conector, formado por conectores de alimentación de red, capuchón IP y herramienta para desbloquear, variante para Norteamérica

Precio cliente:

Juego de conectores - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

Set de conectores de alimentación de red SUNCLIX micon para el lado del conector hembra, formado por conectores de alimentación de red, capuchón IP y herramienta para desbloquear, variante para Norteamérica

Precio cliente:

Bloque de terminales - PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P - 1812416

Terminación para la protección de un extremo de cable de la línea principal solar

Precio cliente:

Carcasa - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

Carcasa para la protección de los empalmes de los hilos de los colectores solares. Permite empalmar 3 conductores (de 1,5 a 25 mm²/ de16 a 4 AWG como máximo) en la carcasa con grado de protección IP67.

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380