Lista de productos elementos de conexión y montaje

Filtro

31 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elemento de conexión - PSD-S CE-SM SPRING - 2700091

Elemento de conexión con bornes de conexión por resorte para montaje en el suelo

Precio cliente:

Elemento de conexión - PSD-S CE-TM SPRING - 2700092

Elemento de conexión con bornes de conexión por resorte para montaje en tubo

Precio cliente:

Elemento de conexión - PSD-S CE-SM SCREW - 2700093

Elemento de conexión con bornes de conexión por tornillo para montaje en el suelo

Precio cliente:

Elemento de conexión - PSD-S CE-TM SCREW - 2700095

Elemento de conexión con bornes de conexión por tornillo para montaje en tubo

Precio cliente:

Soporte para montajes - PSD-S ME BR-BM - 2700143

Ángulo para montaje de pie, negro

Precio cliente:

Soporte para montajes - PSD-S ME BR-SM - 2700144

Ángulo para montaje en el suelo, negro

Precio cliente:

Soporte para montajes - PSD-S ME BR-BM/HCR - 2700149

Ángulo para el montaje de pie, conducción oculta del cable, negro

Precio cliente:

Adaptador - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

Adaptador para montaje de orificio individual

Precio cliente:

Material de montaje - PSD-S ME FB - 2700151

pie valgo, paso de 7,5°, negro

Precio cliente:

Material de montaje - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Tubo, 45 mm de largo, Ø 25 mm, para montaje directo en tubo en el pie valgo

Precio cliente:
31 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380