Homologación
Bus de campo
Interfaces
Herramienta para ingeniería
Temperatura ambiente (servicio)
Memoria de datos
Número de salidas de impulso/dirección
Memoria de programación
Número de salidas digitales
Número de salidas analógicas
Memoria de datos remanente
Número de entradas analógicas
Número de entradas digitales
Número de entradas de contador
Axiocontrol para el control directo de E/S Axioline F. Con 3 interfaces Ethernet para conexión adicional de E/S descentralizadas mediante PROFINET, Modbus TCP o TCP/IP. Programación según IEC 61131-3. Conector de conexión y superficie para rotulado incluidos.
Control axial para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.
Axiocontrol para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet, rango de temperatura ampliado y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.
El controlador Inline ofrece la posibilidad de comunicar mediante PROFINET y Modbus/TCP. La programación se realiza con PC Worx Express o PC Worx (IEC 61131-3).
Controlador Inline para el uso en condiciones ambientales severas, con interfaz Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.
El controlador Inline ofrece la posibilidad de comunicar mediante PROFINET y Modbus/TCP. La programación se realiza con PC Worx Express o PC Worx (IEC 61131-3).
Controlador Inline para el uso en condiciones ambientales severas, con interfaz Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.
El controlador Inline ofrece la posibilidad de comunicar mediante PROFINET y Modbus/TCP. La programación se realiza con PC Worx Express o PC Worx (IEC 61131-3).
El controlador Inline ofrece la posibilidad de comunicar mediante PROFINET y Modbus/TCP. La programación se realiza con PC Worx Express o PC Worx (IEC 61131-3).
Controlador Inline con interfaz de dirección de impulsos/modulación por amplitud de pulsos, RS-485/422, entradas analógicas (0 ... 10 V) y salidas analógicas (0 ... 10 V), con posibilidad de programación según IEC 61131-3
"$pageName" en