Contacto coaxial, diámetro de contacto: 4,8 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancia característica: 75 Ω
Contacto coaxial, diámetro de contacto: 4,8 mm, mecanizado, Pin, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancia característica: 75 Ω
Contacto coaxial, diámetro de contacto: 4,8 mm, mecanizado, Pin, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancia característica: 50 Ω
Contacto coaxial, diámetro de contacto: 4,8 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancia característica: 50 Ω
"$pageName" en