Homologación
Tipo de contacto
Función
Tensión de entrada
Tipo de conexión
Relé de seguridad para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, también conforme a EN 50156, Germanische Lloyd y EN ISO 13849, control parada de emergencia y puerta de protección, monocanal, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de indicación, bornes de tornillo enchufables, ancho: 22,5 mm
Relé de seguridad para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, también homologado según EN 50156, Germanischer Lloyd y EN ISO 13849, supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, monocanal, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, ancho: 22,5 mm, borna push-in enchufable
Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de intensidad de desbloqueo, 1 contacto de indicación, módulo para aplic. Safe State Off, filtro impulsos de prueba, fusible, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja/alta demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 contacto de aviso, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba, fusible, ancho: 17,5 mm, borna push-in enchufable
Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de indicación, módulo para aplic. Safe State Off, filtro impulsos de prueba integr., conexión por tornillo enchuf., ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, ancho: 17,5 mm, borna push-in enchufable
Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 2 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales al dispositivo periférico, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de indicación, módulo para aplicación Safe State Off, filtro impulsos de prueba integrado, bornes de tornillo enchufables, ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 2 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, ancho: 17,5 mm, borna push-in enchufable
Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 2 contactos conmutados, de 1 canal, borne de tornillo fijo, ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 4 contactos normalmente abiertos, 2 contactos normalmente cerrados, borne de tornillo fijo, ancho: 40 mm
"$pageName" en