Tipo de señal
Homologación
Categoría
Longitud de cable
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable.
Diseño, cabecera 1
Apantallamiento
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a Conector recta M8 / IP67, codificación: D, longitud de cable: 1 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a Conector recta M8 / IP67, codificación: D, longitud de cable: 2 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a Conector recta M8 / IP67, codificación: D, longitud de cable: 5 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a Conector recta M8 / IP67, codificación: D, longitud de cable: 10 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 1 m
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8 / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 2 m
"$pageName" en