Lista de productos Cables y accesorios

Filtro

14 resultados

Juego de adaptadores fotovoltaicos - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Conector enchufable fotovoltaico, Juego de adaptadores fotovoltaicos, construcción: Adaptador, color: negro, corriente asignada: 35 A, longitud de cable: 150. Conecte los conectores entre sí únicamente con otros del mismo fabricante y del mismo tipo. Para su conexión es indispensable tener en cuenta las especificaciones referentes a la tensión y la corriente nominales. Se admite el valor mínimo común.

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, sección mín. de conductor: 6 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 14 A, Tipo de conexión: Extremo de cable libre, diámetro de cable mín.: 5,80 mm, diámetro de cable máx.: 6,40 mm. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - 1214610

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, sección mín. de conductor: 6 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 19 A, Tipo de conexión: Extremo de cable libre, diámetro de cable mín.: 5,80 mm, diámetro de cable máx.: 6,40 mm. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 - 1220873

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 14 A, Tipo de conexión: Conectores PV SUNCLIX. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/M/F-200/F-1000/19 - 1220866

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 19 A, Tipo de conexión: Conectores PV SUNCLIX. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/M/F-200/F-1000/23 - 1220863

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 23 A, Tipo de conexión: Conectores PV SUNCLIX. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 13 A, Tipo de conexión: Extremo de cable libre, diámetro de cable mín.: 5,80 mm, diámetro de cable máx.: 6,40 mm. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/17 - 1214620

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 17 A, Tipo de conexión: Extremo de cable libre, diámetro de cable mín.: 5,80 mm, diámetro de cable máx.: 6,40 mm. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/M/F-200/F-1500/13 - 1220808

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 13 A, Tipo de conexión: Conectores PV SUNCLIX. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:

Cabeza portafusible - PV-PRO/M/F-200/F-1500/17 - 1220809

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 17 A, Tipo de conexión: Conectores PV SUNCLIX. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Precio cliente:
14 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380